• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Stylet de rechange Point Master

Stylet de rechange Point Master
[Features]
· Point Master replaceable stylus.
· Stylus portion can be detached and an M3 screw-in type is used, meaning that the stylus can be replaced based on the workpiece shape should the stylus suffer damage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST28-1P
ST28-2P
ST28-3P
ST28-4P
ST28-4R
ST38-6-6
ST38-6P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Stylus Tip Mass
(g)
Corresponds To

167.92 €

1 5 jours 1282Carbide2PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 jours 2288Carbide2PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 jours 328-Carbide2.5PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 jours 428-Carbide2.9PMG・PMC・PMP・PMPC

224.25 €

1 5 jours 428-Ruby2.6PMP・PMPC

89.08 €

1 7 jours 6386Steel (SUS)4.8PMG□□S・PMC□□S

111.58 €

1 5 jours 638-Steel (SUS)4.8PMG・PMC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Features So that the Stylus portion can be detached, an M3 screw-in type is used, meaning that the stylus can be replaced based on the workpiece shape should the stylus suffer damage.

Assistance technique