Poignée Mega ER (avec butée)

Poignée Mega ER (avec butée)
[Features]
· Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLS25-MEGAER20-45/NL
SLS25-MEGAER20-75/NL
SLS32-MEGAER20-45/NL
SLS32-MEGAER20-75/NL
SLS32-MEGAER32-45/NL
SLS32-MEGAER32-75/NL
SLS40-MEGAER20-45/NL
SLS40-MEGAER20-75/NL
SLS40-MEGAER32-45/NL
SLS40-MEGAER32-75/NL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd φd φD1 φD2 L L1 Blade adjustment amount H Adjustment Screw

85.58 €

1 5 jours 252.75~133532544542~62NBA13B

117.00 €

1 5 jours 252.75~133532547542~62NBA13B

101.83 €

1 5 jours 322.75~133539.5584542~62NBA13B

133.25 €

1 5 jours 322.75~133539.5587542~62NBA13B

171.17 €

1 5 jours 322.75~205050584547~68NBA20B

234.00 €

1 5 jours 322.75~205050587550~68NBA20B

131.08 €

1 5 jours 402.75~133549.5684742~62NBA13B

162.50 €

1 5 jours 402.75~133549.5687542~62NBA13B

201.50 €

1 5 jours 402.75~205050684750~68NBA20B

264.33 €

1 5 jours 402.75~205050687550~68NBA20B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Grip Range(φD) 2.75~20 Features Flat mounting series suitable for direct attachment to the NC lathe cutter holder.

Assistance technique