Porte-taraud Mega synchronisé (taraud petit diamètre pour MGT3)

Porte-taraud Mega synchronisé (taraud petit diamètre pour MGT3)
[Features]
· As well as the synchronization error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the dynamic runout accuracy when rotating at high speed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBT30-MGT3-70

Référence pièce
BBT30-MGT3-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

361.83 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT30
Tool Type Taraudage Holder Length L(mm) 70 Coolant System Traversante au centre (lame traversante)
φD1(mm) 12 Tapping Ability: d-meters M1~M3 L1(mm) 46
φd(mm) 20 L2(mm) 22 Features As well as a synchro error correction mechanism, stable small diameter tap processing is enabled by controlling the precision of dynamic runout when rotating at high speed.

Assistance technique