• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro mandrin Mega

Micro mandrin Mega
[Features]
· High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.
· Through holes are drilled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SST12-MEGA4S-130
SST14-MEGA6S-160
ST10-MEGA3S-120
ST12-MEGA4S-130
ST12-MEGA4S-160
ST14-MEGA6S-160
ST14-MEGA6S-200
ST16-MEGA8S-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Product Type φD1
(mm)
L
(mm)
Compatible Collet Main Body Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Accessory Mass
(g)
Features G H1
(mm)
H2
(mm)

343.42 €

1 5 jours 0.45~4.05Straight shank set12130NBC4S-□ST12-MEGA4S-1304.0512ST12Micro Collet (NBC4S-3, 4), Mega Wrench (MGR12), Special Set Box, Nut-Main body: ST12-MEGA4S-130 (MGN4S with nuts), Micro Collet: NBC4S-3 and 4 (2 pieces: 3, 4), Mega Wrench: MGR12 dedicated set boxM5 P0.826.547

448.50 €

1 5 jours 0.45~6.05Straight shank set14160NBC6S-□ST14-MEGA6S-1606.0514ST14Micro Collet (NBC64S-3, 4, 5, 6), Mega Wrench (MGR14), Special Set Box, Nut-Main body: ST14-MEGA6S-160 (MGN6S with nuts), Micro Collet: NBC6S-3, 4, 5, and 6 (4 pieces: 3, 4, 5, 6), Mega Wrench: MGR14 dedicated set boxM7 P0.7528.549

107.25 €

1 Jour même

Stock

0.45~3.25-10120NBC3S-□-3.2510ST10-60High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M4 P0.72238

107.25 €

1 5 jours 0.45~4.05-12130NBC4S-□-4.0512ST12-110High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M5 P0.826.547

112.67 €

1 5 jours 0.45~4.05-12160NBC4S-□-4.0512ST12-130High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M5 P0.826.547

112.67 €

1 2 jours 0.45~6.05-14160NBC6S-□-6.0514ST14-180High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M7 P0.7528.549

119.17 €

1 5 jours 0.45~6.05-14200NBC6S-□-6.0514ST14-210High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M7 P0.7528.549

125.67 €

1 5 jours 2.95~8.05-16160NBC8S-□-8.0518ST16-230High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M9 P0.753150.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage

Assistance technique