Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST20-C0525C |
ST20-C5/85A-40 |
ST25-C1040C |
ST25-C1434C-60 |
ST32-C1652C-30 |
ST32-C3050C-60 |
ST32-C3060C |
ST32-C4565C-60 |
ST42-C50100C |
ST42-C5085C-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | φd | Minimum Pilot Hole Diameter φD1 | Maximum Chamfering Width φD2 | O.D. φD3 | L (mm) | L1 (mm) | Number of flutes | Tip type or model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.92 € | 1 | 5 jours | 45 | 20 | 5 | 25 | 33 | 25 | 60 | 1 | CW1206A | ||
486.42 € | 1 | 5 jours | 5~85 | 20 | 5.5~38.8 | 33.5~40.3 | 49 | 40 | 70 | - | CW1206A | ||
184.17 € | 1 | 5 jours | 45 | 25 | 10 | 40 | 45 | 35 | 70 | 2 | CW1909A | ||
202.58 € | 1 | 5 jours | 60 | 25 | 14 | 34 | 38 | 37 | 70 | 2 | CW1909A | ||
304.42 € | 1 | 5 jours | 30 | 32 | 16 | 52 | 68 | 48 | 80 | 2 | CW1909A | ||
304.42 € | 1 | 5 jours | 60 | 32 | 30 | 50 | 54 | 45 | 80 | 3 | CW1909A | ||
276.25 € | 1 | 5 jours | 45 | 32 | 30 | 60 | 65 | 45 | 80 | 3 | CW1909A | ||
359.67 € | 1 | 5 jours | 60 | 32 | 45 | 65 | 69 | 50 | 80 | 3 | CW1909A | ||
464.75 € | 1 | 5 jours | 45 | 42 | 50 | 100 | 106 | 70 | 80 | 3 | CW3115A | ||
512.42 € | 1 | 5 jours | 30 | 42 | 50 | 85 | 96 | 52 | 80 | 3 | CW1909A |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Peripheral Blade Y/N | N/A | Features | The wide range C-Cutter consolidates chamfering tools. The insert designed exclusively for chamfering has a large rake angle, which allows for beautiful chamfering. The wide machining range can reduce the number of tools inside the magazine to greatly improve the loss time of ATC. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
φd
Minimum Pilot Hole Diameter φD1
Maximum Chamfering Width φD2
O.D. φD3
L(mm)
L1(mm)
Number of flutes
Tip type or model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles