• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Feuille diamant Handy Alta 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD80-AGPMS-100-100-MG
SD200-AGPMS-100-100-MG
SD3000-AHJMS-100-100-MG
SD800-AGPMS-100-100-MG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Color

34.39 €

5 30 jours 80Black

32.07 €

5 8 jours 200Green

24.51 €

5 5 jours 3000-

27.97 €

5 5 jours 800-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Tissu abrasif Usage Polissage à la main Abrasive material Diamant
Width(mm) 100 Length(mm) 100 Application Work Material: Granite, Marble, Artificial Stone, Glass
Base Materials Cloth Back Surface Color White Packaging Quantity(Sheets) 1
Diamond Layer Thickness(mm) 1.5 Adhesive Resin Bond Type Velcro

Assistance technique