• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à rainurer SLE2 à longue tige G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLE203100LK
SLE204100LK
SLE205100LK
SLE208100LK
SLE210120LK
SLE212120LK
SLE214150LK
SLE215150LK
SLE216150LK
SLE218150LK
SLE220180LK
SLE222180LK
SLE223180LK
SLE224180LK
SLE225200LK
SLE226200LK
SLE228200LK
SLE230220LK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

135.85 €

1 6 jours 381010015A

140.57 €

1 6 jours 481010015A

100.85 €

1 6 jours 581210015A

138.69 €

1 6 jours 881010016A

140.57 €

1 6 jours 10101212020A

141.52 €

1 6 jours 12101212020B

142.47 €

1 6 jours 14121615025A

106.79 €

1 6 jours 15121615025A

107.45 €

1 6 jours 16121615025B

114.05 €

1 6 jours 18141615028C

124.61 €

1 6 jours 20152018029B

133.86 €

1 6 jours 22172518037A

155.64 €

1 6 jours 23172518037A

155.64 €

1 6 jours 24192518039A

156.29 €

1 6 jours 25192520039B

178.75 €

1 6 jours 26192520039C

185.34 €

1 6 jours 28212520041C

189.97 €

1 6 jours 30213222041A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Chanfreinage Torsion Angle (θ) Pas de torsion
Blade shape Straight edge Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Assistance technique