Fraise spéciale à rainurer SLE2 à longue tige G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLE205150TLK
SLE206150TLK
SLE210150TLK
SLE215200TLK
SLE216200TLK
SLE218200TLK
SLE220250TLK
SLE222250TLK
SLE224300TLK
SLE225300TLK
SLE230350TLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

121.97 €

1 6 jours 515015A

124.61 €

1 6 jours 615015A

123.29 €

1 6 jours 1015020A

133.86 €

1 6 jours 1520025A

134.52 €

1 6 jours 1620025B

142.43 €

1 6 jours 1820028C

156.29 €

1 6 jours 2025029B

167.51 €

1 6 jours 2225037A

208.45 €

1 6 jours 2430039A

212.40 €

1 6 jours 2530039B

248.05 €

1 6 jours 3035041A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Blade length (ℓ)(mm) 21 Number of flutes(sheet) 2
Type Carré Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 32
Machining Application Rabot / Chanfreinage Torsion Angle (θ) Pas de torsion Blade shape Straight edge
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Assistance technique