Fraise SCT à coupe en S MX30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCT420040M
SCT425050M
SCT430050M
SCT435070M
SCT440080M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

401.86 €

1 6 jours 204020130B

473.81 €

1 6 jours 255025140B

556.98 €

1 6 jours 305032150A

821.68 €

1 6 jours 357032170C

938.52 €

1 6 jours 408042180A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0

Assistance technique