Fraise hémisphérique BEM2 à longue tige G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEM2050LK
BEM2060LK
BEM2075LK
BEM2080LK
BEM2100LK
BEM2125LK
BEM2150LK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Shape Outer Diameter D
(mm)

170.82 €

1 6 jours 53013012A10

185.34 €

1 6 jours 63015012B12

216.36 €

1 6 jours 7.54015016A15

226.93 €

1 6 jours 85018016B16

279.73 €

1 6 jours 106020020B20

394.60 €

1 6 jours 12.56022025C25

500.87 €

1 6 jours 156024032A30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Rainure R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Torsional Angle(°) 20 With/Without Torsion Available

Assistance technique