Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
110.33 € | 1 | 6 jours | 9 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
110.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 4 | 10 | 75 | B | ||
133.02 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
120.73 € | 1 | 6 jours | 11 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
133.02 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
120.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 20 | 4 | 12 | 75 | B | ||
142.47 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
130.17 € | 1 | 6 jours | 13 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
142.47 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
130.17 € | 1 | 6 jours | 14 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
105.47 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
136.79 € | 1 | 6 jours | 15 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
112.07 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
101.51 € | 1 | 6 jours | 16 | 30 | 4 | 16 | 90 | B | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
106.13 € | 1 | 6 jours | 17 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
106.13 € | 1 | 6 jours | 18 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
122.64 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
122.64 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 4 | 20 | 95 | B | ||
129.90 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
118.01 € | 1 | 6 jours | 21 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
129.90 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
118.01 € | 1 | 6 jours | 22 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
149.03 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 23 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 24 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
151.02 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
137.81 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 4 | 25 | 115 | B | ||
160.92 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
146.40 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
179.40 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
162.89 € | 1 | 6 jours | 27 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
179.40 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
162.89 € | 1 | 6 jours | 28 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
186.00 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
168.84 € | 1 | 6 jours | 29 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
186.00 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
168.84 € | 1 | 6 jours | 30 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
224.95 € | 1 | 6 jours | 31 | 50 | 6 | 32 | 135 | A | ||
224.95 € | 1 | 6 jours | 32 | 50 | 6 | 32 | 135 | B | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 33 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 34 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 35 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
248.05 € | 1 | 6 jours | 36 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
252.01 € | 1 | 6 jours | 37 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
252.01 € | 1 | 6 jours | 38 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
255.32 € | 1 | 6 jours | 39 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
255.32 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
334.53 € | 1 | 6 jours | 41 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
334.53 € | 1 | 6 jours | 42 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
351.02 € | 1 | 6 jours | 43 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
351.02 € | 1 | 6 jours | 44 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
351.02 € | 1 | 6 jours | 45 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
369.50 € | 1 | 6 jours | 46 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
375.45 € | 1 | 6 jours | 47 | 50 | 6 | 32 | 135 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Blade shape type | Carré | Tool Material Type | Carbide alloy |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles