Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 4 | 10 | 90 | B | ||
226.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 4 | 10 | 110 | B | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 11 | 40 | 4 | 12 | 90 | A | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 12 | 40 | 4 | 12 | 90 | B | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 12 | 60 | 4 | 12 | 110 | B | ||
139.79 € | 1 | 6 jours | 13 | 40 | 4 | 12 | 90 | C | ||
139.79 € | 1 | 6 jours | 14 | 40 | 4 | 16 | 90 | A | ||
236.83 € | 1 | 6 jours | 14 | 60 | 4 | 16 | 110 | A | ||
148.38 € | 1 | 6 jours | 15 | 50 | 4 | 16 | 105 | A | ||
251.35 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | 4 | 16 | 115 | A | ||
273.14 € | 1 | 6 jours | 15 | 80 | 4 | 16 | 135 | A | ||
155.64 € | 1 | 6 jours | 16 | 50 | 4 | 16 | 105 | B | ||
273.14 € | 1 | 6 jours | 16 | 80 | 4 | 16 | 135 | B | ||
159.60 € | 1 | 6 jours | 17 | 50 | 4 | 16 | 105 | C | ||
159.60 € | 1 | 6 jours | 18 | 50 | 4 | 20 | 105 | A | ||
279.73 € | 1 | 6 jours | 18 | 80 | 4 | 20 | 135 | A | ||
310.10 € | 1 | 6 jours | 18 | 100 | 4 | 20 | 155 | A | ||
167.51 € | 1 | 6 jours | 19 | 50 | 4 | 20 | 105 | A | ||
167.51 € | 1 | 6 jours | 20 | 50 | 4 | 20 | 105 | B | ||
286.33 € | 1 | 6 jours | 20 | 80 | 4 | 20 | 135 | B | ||
333.20 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 4 | 20 | 155 | B | ||
417.70 € | 1 | 6 jours | 20 | 120 | 4 | 20 | 175 | B | ||
170.82 € | 1 | 6 jours | 21 | 50 | 4 | 20 | 105 | C | ||
170.82 € | 1 | 6 jours | 22 | 50 | 4 | 20 | 105 | C | ||
312.08 € | 1 | 6 jours | 22 | 80 | 4 | 20 | 135 | C | ||
408.46 € | 1 | 6 jours | 22 | 100 | 4 | 20 | 155 | C | ||
424.96 € | 1 | 6 jours | 22 | 120 | 4 | 20 | 175 | C | ||
211.74 € | 1 | 6 jours | 23 | 70 | 4 | 25 | 140 | A | ||
211.74 € | 1 | 6 jours | 24 | 70 | 4 | 25 | 140 | A | ||
423.64 € | 1 | 6 jours | 24 | 100 | 4 | 25 | 170 | A | ||
448.06 € | 1 | 6 jours | 24 | 120 | 4 | 25 | 190 | A | ||
211.74 € | 1 | 6 jours | 25 | 70 | 4 | 25 | 140 | A | ||
430.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 100 | 4 | 25 | 170 | B | ||
452.69 € | 1 | 6 jours | 25 | 120 | 4 | 25 | 190 | B | ||
529.26 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 4 | 25 | 220 | B | ||
217.69 € | 1 | 6 jours | 26 | 70 | 4 | 25 | 140 | B | ||
437.50 € | 1 | 6 jours | 26 | 10 | 4 | 25 | 170 | C | ||
455.33 € | 1 | 6 jours | 26 | 120 | 4 | 25 | 190 | C | ||
220.33 € | 1 | 6 jours | 27 | 70 | 4 | 25 | 140 | C | ||
220.33 € | 1 | 6 jours | 28 | 70 | 4 | 25 | 140 | C | ||
441.47 € | 1 | 6 jours | 28 | 100 | 4 | 25 | 170 | C | ||
455.33 € | 1 | 6 jours | 28 | 120 | 4 | 25 | 190 | C | ||
224.95 € | 1 | 6 jours | 29 | 70 | 4 | 32 | 140 | A | ||
224.95 € | 1 | 6 jours | 30 | 70 | 4 | 32 | 140 | A | ||
260.59 € | 1 | 6 jours | 30 | 80 | 4 | 32 | 150 | A | ||
452.69 € | 1 | 6 jours | 30 | 100 | 4 | 32 | 170 | A | ||
458.62 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 4 | 32 | 190 | A | ||
569.52 € | 1 | 6 jours | 30 | 150 | 4 | 32 | 220 | A | ||
370.83 € | 1 | 6 jours | 31 | 80 | 6 | 32 | 160 | A | ||
370.83 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 6 | 32 | 160 | B | ||
457.31 € | 1 | 6 jours | 32 | 100 | 6 | 32 | 180 | B | ||
756.99 € | 1 | 6 jours | 32 | 120 | 6 | 32 | 200 | B | ||
796.60 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 6 | 32 | 230 | B | ||
407.13 € | 1 | 6 jours | 33 | 80 | 6 | 32 | 160 | C | ||
407.13 € | 1 | 6 jours | 34 | 80 | 6 | 32 | 160 | C | ||
407.13 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | C | ||
463.91 € | 1 | 6 jours | 35 | 100 | 6 | 32 | 180 | C | ||
788.01 € | 1 | 6 jours | 35 | 120 | 6 | 32 | 200 | C | ||
838.83 € | 1 | 6 jours | 35 | 150 | 6 | 32 | 230 | C | ||
420.99 € | 1 | 6 jours | 36 | 80 | 6 | 32 | 160 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Blade shape type | Carré | Tool Material Type | Carbide alloy |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles