Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | Dimension tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.46 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 2 | +0.02~0 | ||
165.54 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 2.5 | +0.025~0 | ||
165.54 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 3 | +0.025~0 | ||
174.12 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 3.5 | +0.03~0 | ||
174.12 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 4 | +0.03~0 | ||
179.40 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 4.5 | +0.03~0 | ||
182.70 € | 1 | 6 jours | 75 | 14 | 5 | +0.03~0 | ||
203.16 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 2 | +0.02~0 | ||
203.16 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 2.5 | +0.025~0 | ||
193.92 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 3 | +0.025~0 | ||
195.24 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 3.5 | +0.03~0 | ||
197.23 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 4 | +0.03~0 | ||
205.81 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 4.5 | +0.03~0 | ||
209.11 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | 5 | +0.03~0 | ||
227.59 € | 1 | 6 jours | 125 | 18 | 3 | +0.025~0 | ||
228.25 € | 1 | 6 jours | 125 | 18 | 3.5 | +0.03~0 | ||
236.17 € | 1 | 6 jours | 125 | 18 | 4 | +0.03~0 | ||
241.45 € | 1 | 6 jours | 125 | 18 | 4.5 | +0.03~0 | ||
243.43 € | 1 | 6 jours | 125 | 18 | 5 | +0.03~0 | ||
284.36 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | 3 | +0.025~0 | ||
288.31 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | 3.5 | +0.03~0 | ||
288.31 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | 4 | +0.03~0 | ||
289.64 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | 5 | +0.03~0 | ||
356.31 € | 1 | 6 jours | 175 | 22 | 3 | +0.025~0 | ||
343.11 € | 1 | 6 jours | 175 | 22 | 4 | +0.03~0 | ||
351.02 € | 1 | 6 jours | 175 | 22 | 5 | +0.03~0 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
Dimension tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles