Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M1020-80
Référence pièce
|
---|
M1020-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Type | Meule en caoutchouc | Particle Size(#) | 80 | Shaft diameter d(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(mm) | 10 | Thickness t(mm) | 20 | Shape | Cylinder Type |
Abrasive grain | SW | Shaft Length ℓ(mm) | 30 | Maximum rotation speed used(min-1) | 24000 |
Pack Quantity | 10 | Material | Rubber | Tool Used | Mini Router |
Vous vous trouvez sur la page de Arbre Cerapoint φ3, le numéro d'article est le suivant: M1020-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1020-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles