Lime rotative au carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.2313
NO.2320
NO.2324
NO.2325
NO.2327
NO.H-190
NO.H-191
NO.H-192
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)

15.03 €

1 7 jours Cylindre à pointe ronde2.411

17.02 €

1 7 jours Pointe ovale conique37

29.44 €

1 7 jours Type à clé6.413

29.44 €

1 7 jours Cylindre à pointe ronde6.413

29.44 €

1 7 jours Type à pointe de coupe conique717

17.02 €

3 7 jours Type à clé1.66

15.03 €

3 7 jours Type à clé315

15.03 €

3 7 jours Cylindre à pointe ronde315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shank diameter 3 mm Shower Material Tout en carbure Specifications Diamond Cut Eye
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Tool Used Electric drill

Assistance technique