Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.4452
Référence pièce
|
---|
NO.4452 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
43.52 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Outer Diameter(mm) | 75 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10 | Type | Nylon Brush with Shaft | Shaft length(mm) | 30 |
Material | Polypropylene | Allowable Rotational Speed(min-1) | 3500 | Packaging Quantity(Book) | 3 |
Tool Used | Electric drill | Specifications | Application: Inner Surface of Pipes, Surface Polishing |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse P / P, le numéro d'article est le suivant: NO.4452.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.4452.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles