Foret de perçage diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.3001
NO.3002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)

40.18 €

1 Disponible 5 jours 50

41.53 €

1 7 jours 75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Flap with shaft Thickness(mm) 1 Shaft Diameter(mm) 6
Particle Size(#) 180 Screw Hole Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min⁻1) 3000 Application Cutting of Glass, Stone Tool Used Electric drill
Material Diamond

Assistance technique