Référence fabricant: NO.5281
Marque: SUMFLEX
Prix: 26.35 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.5281
Application | Polissage | Outer Diameter D(mm) | 38 | Thickness t(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Particle Size(#) | 80 | Shaft length(mm) | 30 |
Maximum rotation speed used(min-1) | 30000 | Tool Installation Method | Lock | Supplement | Power-lock sander |
Application | Grinding and Polishing Wood/Metal | Tool Used | Hand Grinder, Micro Grinder | Tool Used 2 | Electric Drill, Mini Router |
Quantity/Pack | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Disque Power Rock, le numéro d'article est le suivant: NO.5281.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5281.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles