Référence fabricant: NO.3213
Marque: SUMFLEX
Prix: 38.42 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.3213
Référence pièce
|
---|
NO.3213 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Particle Size(#) | 80 | Outer Diameter(mm) | 75 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 12.7 | Details Type | Grinding Stone | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 6500 |
Detailed Shape | Wheel Type | Abrasive material | WA | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine, Dual Head Grinder |
Application | Polishing |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à meuler abrasive (pour les métaux), le numéro d'article est le suivant: NO.3213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.3213.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles