• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini lime de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-100
NO.H-101
NO.H-111
NO.H-112
NO.H-120
NO.H-121
NO.H-122
NO.H-130
NO.H-131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions Shape

6.12 €

3 7 jours 0.8×0.8Spherical

6.12 €

3 7 jours 1.4×1.4Spherical

6.12 €

3 7 jours 1.4×1.3Cylinder Type

6.47 €

3 7 jours 2×1.7Cylinder Type

6.12 €

3 7 jours 0.8×3.5Cylinder Type

6.12 €

3 7 jours 1.4×5Cylinder Type

6.47 €

3 7 jours 2×6Cylinder Type

6.12 €

3 7 jours 0.8×4Umbrella-shaped

6.12 €

3 7 jours 1.4×4.7Umbrella-shaped

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime précise Shaft Diameter(mm) 2.34 Maximum rotation speed used(min⁻1) 30000
Blade tip shape Cutter Joint Application Polishing Number with packs(Book) 5
Material Carbon tool steel Tool Used Hand Grinder, Electric Drill, Mini Router

Assistance technique