• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lime à bois / N° H-143/-144/-146

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-143
NO.H-144
NO.H-146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions Blade tip shape Shape

7.41 €

3 7 jours 8×14.5Sharp CrosscutCylinder Type

7.41 €

3 7 jours 8×15Sharp CrosscutUmbrella-shaped

7.41 €

3 7 jours 8×15FilingCylinder Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 3 Maximum rotation speed used(min⁻1) 10000 Details Type Rotary File
Particle Size(#) 3000 Application Polishing Number with packs(Book) 5
Material Carbon Tool Steel Tool Used Electric drill

Assistance technique