Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-650 |
H-651 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Maximum rotation speed used (min−1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.78 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 0.1 | 21000 | |
12.08 € | 3 | 7 jours | 22 | 0.6 | 15000 |
Loading...
Product Type | Plat | Internal Diameter(mm) | 1 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs. per Pkg.(Sheets) | 3 | Tool Used | Mini Router | Application | Work Material: Resin, Lumber |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles