Clé Allen (Tapered Head®, standard)

Clé Allen (Tapered Head®, standard)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening.
· The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-2

Référence pièce
T-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.30 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 58 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12
Trusco Code 360-5353 Mass(g) 2 Features Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (Tapered Head®, standard), le numéro d'article est le suivant: T-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-2.

Assistance technique