Clé Allen (Tapered Head®, très longue, jeu de 9 pièces, pouces)【9 pièces par conditionnement】

Clé Allen (Tapered Head®, très longue, jeu de 9 pièces, pouces)
[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEL-S9ZD

Référence pièce
TEL-S9ZD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

113.43 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 9
Trusco Code 360-5485 Features Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder
Mass(g/Set) 430

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (Tapered Head®, très longue, jeu de 9 pièces, pouces), le numéro d'article est le suivant: TEL-S9ZD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEL-S9ZD.

Assistance technique