Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
018-2.5H |
018-3H |
018-4H |
018-5H |
018-6H |
018-8H |
018-10H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 150 | 85 | 396-5279 | 29.0 | ||
7.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | 167 | 85 | 396-5295 | 33.0 | ||
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 180 | 100 | 396-5309 | 53.0 | |
9.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 203 | 100 | 396-5317 | 67.5 | ||
17.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 233 | 125 | 396-5325 | 118.5 | |
22.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 264 | 200 | 396-5333 | 262.0 | ||
29.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 284 | 200 | 396-5261 | 334.0 |
Loading...
Type | Type T | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Features | High grade acetate resin which is soft to the touch is used for the handle. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles