Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer, longue)

Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer, longue)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer, longue)
  • Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer, longue)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BCTT500-8

Marque: EIGHT TOOL

Prix: 76.31

Délai de livraison: Jour même

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BCTT500-8

Référence pièce
BCTT500-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 500 Overall Width(mm) 180
Trusco Code 396-5431 Mass(g) 765.5 Features The total length of the underneck part is as long as 500 mm, and it demonstrates its capability while tightening screws at deep positions. Since the ring embedded in the tip of the taper head securely holds the cap of the bolt, it can be inserted into the desired screw hole by using just one hand, and it demonstrates its capability during bolt replacement in deep places or slots.

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer, longue), le numéro d'article est le suivant: BCTT500-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BCTT500-8.

Assistance technique