Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPA110 |
TPA135 |
TPA160 |
TPA200 |
TPB110 |
TPB135 |
TPB160 |
TPB200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mass (g) | Compatible Model | Center Height K (mm) | Guide Piece Width D (mm) | Stroke L1 (mm) | Shaft thrust S (N) | Confirmation switch/Cable M | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,720.04 € | 1 | 6 jours | 5900 | JNC(H)140 | 110 | 14 | 40 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | NA | 88 | 44 | 130 | 88 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
1,766.56 € | 1 | 6 jours | 7000 | JNC(H)170/YNC(P)170 | 135 | 14 | 40 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | NA | 88 | 44 | 155 | 88 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
1,873.84 € | 1 | 6 jours | 8800 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | 160 | 18 | 40 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | NA | 88 | 44 | 180 | 120 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 25 | 119 | 149 | ||
2,153.72 € | 1 | 6 jours | 12400 | JNC(H)250/YNC(P)250 | 200 | 18 | 40 | 490 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | NA | 100 | 56 | 225 | 120 | - | 25 | MT3 | 32 | 89 | 25 | 123 | 153 | ||
2,540.99 € | 1 | 6 jours | 8400 | JNC(H)140 | 110 | 14 | 30 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 88 | 44 | 130 | 88 | 44.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
2,587.51 € | 1 | 6 jours | 9500 | JNC(H)170/YNC(P)170 | 135 | 14 | 30 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 88 | 44 | 155 | 88 | 44.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
2,751.41 € | 1 | 6 jours | 11200 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | 160 | 18 | 30 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 88 | 44 | 180 | 120 | 28.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 25 | 119 | 149 | ||
3,203.19 € | 1 | 6 jours | 14900 | JNC(H)250/YNC(P)250 | 200 | 18 | 40 | 490 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 100 | 56 | 225 | 120 | 34.5 | 25 | MT3 | 32 | 89 | 25 | 123 | 153 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mass(g)
Compatible Model
Center Height K(mm)
Guide Piece Width D(mm)
Stroke L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles