Référence fabricant: 15T-SGC10-40PB
Marque: YUKIWA SEIKO
Prix: 255.46 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15T-SGC10-40PB
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Retainable blade diameter(mm) | 2.0~10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Holder Length L(mm) | 40 | Nut Outer Diameter D(mm) | 31 | Full length L1(mm) | 67 |
Taper(mm) | 15T 7/24 | Mass(g) | 150 | Supported collets | SG10 |
Supported wrenches | FS33 | Included pull-stud bolt | PB | shank | 15T |
Wrench Hook Width H(mm) | 21 |
Vous vous trouvez sur la page de Mandrin Super G1 15T / S20T, le numéro d'article est le suivant: 15T-SGC10-40PB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15T-SGC10-40PB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles