Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YTC15 |
YTC20 |
YTC25 |
YTC30 |
YTC40HSKA |
YTC63HSKA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L1 (mm) | L2 (mm) | Applicable Seal Shank | Applicable Shank | d1 (mm) | d2 (mm) | H (mm) | Features 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.97 € | 1 | 6 jours | 35 | 30 | 15T | - | 20 | 27 | 108 | Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body. | ||
339.01 € | 1 | 6 jours | 35 | 30 | 20T、S20T | - | 23 | 30 | 108 | Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body. | ||
355.31 € | 1 | 6 jours | 35 | 30 | 25T | - | 26 | 35 | 108 | Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body. | ||
369.91 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | BT30 | - | 33 | 46 | 140 | Can be used by fixing vertically or horizontally to the main body. | ||
386.73 € | 1 | 6 jours | - | - | - | HSK40A | - | - | - | - | ||
460.86 € | 1 | 6 jours | - | - | - | HSK63A | - | - | - | - |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
L1(mm)
L2(mm)
Applicable Seal Shank
Applicable Shank
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles