Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S20-NDC13-145 |
S40-NDC20-165 |
S42-NDC20-165 |
S42-NDC25-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | L3 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Wrench Hook Width H (mm) | shank diameter D1 h6 (mm) | Shank length L2 (mm) | H part OD φ/length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.69 € | 1 | 6 jours | 0.5~13.0 | 36 | 145 | 45 | 300 | YCC13 | FS36 | 27 | 20 | 100 | Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5 | ||
151.50 € | 1 | 6 jours | 3.5~20.0 | 52 | 165 | 55 | 1240 | YCC20 | FS52 | 41 | 40 | 110 | Outer Diameter (φ):48/Length: 20 | ||
152.02 € | 1 | 6 jours | 3.5~20.0 | 52 | 165 | 55 | 1340 | YCC20 | FS52 | 41 | 42 | 110 | Outer Diameter (φ):48/Length: 20 | ||
183.42 € | 1 | 6 jours | 5.0~25.0 | 62 | 180 | 70 | 1610 | YCC25 | FS62 | 50 | 42 | 110 | Outer Diameter (φ):60/Length: 25 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
L3(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Wrench Hook Width H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles