• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de serrage taraudée pour mandrins de fraisage à foret

Pince de serrage taraudée pour mandrins de fraisage à foret
[Features]
· The new drill mill chuck makes tapping work even more reliable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YCT10-M1
YCT10-M3
YCT10-M4
YCT10-M5
YCT10-M6
YCT13-M1
YCT13-M3
YCT13-M4
YCT13-M5
YCT13-M6
YCT13-M8
YCT13-M10
YCT16-M3
YCT16-M4
YCT16-M5
YCT16-M6
YCT16-M8
YCT16-M10
YCT16-M12
YCT16-P1/8
YCT20-M4
YCT20-M5
YCT20-M6
YCT20-M8
YCT20-M10
YCT20-M12
YCT20-M14
YCT20-M16
YCT20-P1/4
YCT20-P1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Shank Tap Size (M/PT) Processable Length
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

176.02 €

1 6 jours NDC10M128(*)17.272072.82×M41122

176.02 €

1 6 jours NDC10M328(*)17.272072.82×M41122

171.32 €

1 6 jours NDC10M428(*)17.272072.84×M41122

176.02 €

1 6 jours NDC10M528(*)17.272072.84×M41122

176.02 €

1 6 jours NDC10M628(*)17.272072.84×M41122

182.02 €

1 6 jours NDC13M128(*)21.282372.82×M41424

182.02 €

1 6 jours NDC13M328(*)21.282372.82×M41424

182.02 €

1 6 jours NDC13M428(*)21.282372.84×M51424

182.02 €

1 6 jours NDC13M528(*)21.282372.84×M51424

182.02 €

1 6 jours NDC13M628(*)21.282372.84×M51424

182.02 €

1 6 jours NDC13M828(*)21.282372.84×M51424

182.02 €

1 6 jours NDC13M1028(*)21.282372.84×M51424

190.60 €

1 6 jours NDC16M332(*)25.2102483.02×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M432(*)25.2102483.02×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M532(*)25.2102483.02×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M632(*)25.2102483.04×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M832(*)25.2102483.04×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M1032(*)25.2102483.04×M51926

190.60 €

1 6 jours NDC16M1232(*)25.2102483.04×M61926

190.60 €

1 6 jours NDC16P1/832(*)25.2102483.04×M61926

203.48 €

1 6 jours NDC20M440(*)33.21132103.02×M52333

203.48 €

1 6 jours NDC20M540(*)33.21132103.02×M52333

203.48 €

1 6 jours NDC20M640(*)33.21132103.04×M52333

203.48 €

1 6 jours NDC20M840(*)33.21132103.04×M52333

203.48 €

1 6 jours NDC20M1040(*)33.21132103.04×M52333

203.48 €

1 6 jours NDC20M1240(*)33.21132103.04×M62333

203.48 €

1 6 jours NDC20M1440(*)33.21132103.04×M82333

203.48 €

1 6 jours NDC20M1640(*)33.21132103.04×M82333

198.05 €

1 6 jours NDC20P1/440(*)33.21132103.04×M82333

203.48 €

1 6 jours NDC20P1/840(*)33.21132103.04×M62333

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique