Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M2T-TPS12 |
M5T-TPS39 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body Outer Diameter D1 (mm) | Tap Collet Outer Diameter D2 (mm) | Morse Taper | Mass (with Collet) (Kg) | Tap collet for use | Length from Reference Plane (mm) | Tension F1 (mm) | Compression F2 (mm) | Tapping Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.87 € | 1 | 6 jours | 44 | 38 | MT No.2 | 1.0 | TC12 | Up to the end face of the tap collet L1: (M3-M10) 150, (M12) 155.5 / up to the end face of the body L2: 112.5 | 15 | 10 | M3~M12 No.5~1/2UNC | ||
571.58 € | 1 | 6 jours | 95 | 82 | MT No.5 | 8.1 | TC39 | Up to the end face of the tap collet L1: 245 / up to the end face of the body L2: 176 | 20 | 15 | M18~M39 3/4~1・1/2UNC |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Main Body Outer Diameter D1(mm)
Tap Collet Outer Diameter D2(mm)
Morse Taper
Mass (with Collet)(Kg)
Tap collet for use
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles