• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de serrage taraudée de type TC

Pince de serrage taraudée de type TC
Has a built-in radial direction float, which means it corrects core misalignment between the spindle and workpiece and is suitable for precision tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC12-1/2
TC12-1/4
TC12-3/8
TC12-5/16
TC12-7/16
TC12-M3
TC12-M4
TC12-M5
TC12-M6
TC12-M8
TC12-M10
TC12-M12
TC12-P1/8
TC16-1/2
TC16-1/4
TC16-3/8
TC16-5/8
TC16-5/16
TC16-7/16
TC16-9/16
TC16-M4
TC16-M5
TC16-M6
TC16-M8
TC16-M10
TC16-M12
TC16-M14
TC16-M16
TC16-P1/4
TC16-P1/8
TC24-1/2
TC24-3/4
TC24-3/8
TC24-5/8
TC24-7/8
TC24-7/16
TC24-9/16
TC24-M10
TC24-M12
TC24-M14
TC24-M16
TC24-M18
TC24-M20
TC24-M22
TC24-M24
TC24-P1/2
TC24-P1/8
TC24-P5/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Mass
(g)
Tap Size (M) Tap Size (UNC) Tap Size (PT-PS)

105.72 €

1 6 jours 3819.59.043997.0--1/2-

96.88 €

1 6 jours 3819.56.037.5744.5255-1/4-

96.88 €

1 6 jours 3819.57.037.5865.5255-3/8-

105.72 €

1 6 jours 3819.56.137.5815.0--5/16-

108.33 €

1 6 jours 3819.58.037.5956.0--7/16-

99.25 €

1 6 jours 3819.54.037.5593.2255M3--

99.25 €

1 6 jours 3819.55.037.5644.0255M4--

99.28 €

1 6 jours 3819.55.537.5724.5260M5--

99.25 €

1 6 jours 3819.56.037.5744.5255M61/4-

99.25 €

1 6 jours 3819.56.237.5815.0255M8--

99.25 €

1 6 jours 3819.57.037.5865.5255M103/8-

99.41 €

1 6 jours 3819.58.543976.5285M12--

108.33 €

1 6 jours 3819.58.043706.0---P1/8

114.04 €

1 6 jours 47259.043967.0--1/2-

106.09 €

1 6 jours 47256.043764.5470-1/4-

103.51 €

1 6 jours 47257.043885.5465-3/8-

111.30 €

1 6 jours 472512.0461109.0--5/8-

111.30 €

1 6 jours 47256.143835.0--5/16-

111.30 €

1 6 jours 47258.043926.0--7/16-

105.22 €

1 6 jours 472510.5461058.0800-9/16-

110.99 €

1 6 jours 47255.043664.0-M4--

106.11 €

1 6 jours 47255.543744.5475M5--

106.09 €

1 6 jours 47256.043764.5470M61/4-

106.09 €

1 6 jours 47256.243835.0470M8--

106.06 €

1 6 jours 47257.043885.5465M103/8-

106.09 €

1 6 jours 47258.543946.5470M12--

107.80 €

1 6 jours 472510.5461038.0800M14--

103.39 €

1 6 jours 472512.54611010495M16--

114.04 €

1 6 jours 472511.046779.0---P1/4

111.30 €

1 6 jours 47258.043676.0---P1/8

130.35 €

1 6 jours 57329.0541017.0--1/2-

124.43 €

1 6 jours 573214.05412211.0860-3/4-

121.43 €

1 6 jours 57327.054935.5855-3/8-

124.52 €

1 6 jours 573212.0541129.0875-5/8-

121.63 €

1 6 jours 573217.05813313.0895-7/8-

127.24 €

1 6 jours 57328.054976.0--7/16-

121.48 €

1 6 jours 573210.5541078.0865-9/16-

124.41 €

1 6 jours 57327.054935.5855M103/8-

124.39 €

1 6 jours 57328.554996.5850M12--

124.46 €

1 6 jours 573210.5541058.0865M14--

124.39 €

1 6 jours 573212.55411210850M16--

121.11 €

1 6 jours 573214.05411711.0860M18--

124.39 €

1 6 jours 573215.05412212.0850M20--

121.63 €

1 8 jours 573217.05813313.0895M227/8-

124.52 €

1 6 jours 573219.05813815.0875M24--

126.88 €

1 6 jours 573218.0589814.0---P1/2

127.24 €

1 6 jours 57328.054786.0---P1/8

127.24 €

1 6 jours 573219.05810015.0---P5/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique