Référence fabricant: BT30-LC13F-90
Marque: YUKIWA SEIKO
Prix: 321.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT30-LC13F-90
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Retainable blade diameter(mm) | 0.5~13 | L1(mm) | 102 | L2(mm) | 90 |
Taper(mm) | BT30 | Mass(g) | 1100 | Supported wrenches | FS13LC |
D(mm) | 50 | Features 1 | Integral-type BT shank and chuck. Greater safety and reliability: The conventional tapered holder B and chuck are tightly fastened to prevent dropout during rotation and cutting. | Features 2 | If retightening is done with the attached hook, the holding strength is improved. It does not loosen or slip, so safety and security are ensured for unmanned operations, etc. |
Features 3 | A rational short-mount design using taper holder B type. | Features 4 | Excellent runout accuracy with the integrated structure of the shank and head. Full inspection is carried out to assure high quality. |
Vous vous trouvez sur la page de Mandrin de perçage sans clavette CNC à foret BT, le numéro d'article est le suivant: BT30-LC13F-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT30-LC13F-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles