• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extracteur de pignon, type GT, accroche automatique

Extracteur de pignon, type GT, accroche automatique
[Features]
· Because spring force is used to close the claw, it can be easily applied to the item being removed and features excellent workability.
· Also, a GL long claw can be mounted, which widens the usage range further

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT100S
GT200S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)

80.56 €

1 5 jours 50~100805015004.118

272.84 €

1 5 jours 80~20022510088006.728

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Supplement A GL long claw can be mounted, which widens the usage range.

Assistance technique