Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BED2F200 |
BED2F220 |
BED2F250 |
BED2F280 |
BED2F300 |
BED2F320 |
BED2F350 |
BED2F400 |
BED2F450 |
BED2F500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.83 € | 1 | 10 jours | 20 | 32 | 20 | 115 | ||
128.44 € | 1 | 10 jours | 22 | 32 | 20 | 115 | ||
159.05 € | 1 | 10 jours | 25 | 40 | 25 | 140 | ||
171.29 € | 1 | 10 jours | 28 | 40 | 25 | 140 | ||
191.49 € | 1 | 10 jours | 30 | 50 | 32 | 150 | ||
204.34 € | 1 | 10 jours | 32 | 50 | 32 | 150 | ||
230.66 € | 1 | 10 jours | 35 | 50 | 32 | 150 | ||
278.41 € | 1 | 10 jours | 40 | 50 | 32 | 150 | ||
338.39 € | 1 | 10 jours | 45 | 63 | 42 | 160 | ||
365.94 € | 1 | 10 jours | 50 | 63 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Rainure | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles