• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise carrée longue brasée BED2L, 2 cannelures, non revêtue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BED2L200F
BED2L250F
BED2L300F
BED2L320F
BED2L350F
BED2L400F
BED2L450F
BED2L500F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

252.70 €

1 10 jours 205520140

316.35 €

1 10 jours 257025170

381.24 €

1 10 jours 308532200

406.33 €

1 10 jours 328532200

459.58 €

1 10 jours 358532200

555.07 €

1 10 jours 4010032215

673.81 €

1 10 jours 4510042215

820.10 €

1 10 jours 5012542240

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Rainure Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique