Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPD4L200F |
BPD4L250F |
BPD4L300F |
BPD4L320F |
BPD4L350F |
BPD4L400F |
BPD4L450F |
BPD4L500F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.76 € | 1 | 10 jours | 20 | 55 | 20 | 140 | ||
367.20 € | 1 | 10 jours | 25 | 70 | 25 | 170 | ||
449.06 € | 1 | 10 jours | 30 | 85 | 32 | 200 | ||
477.88 € | 1 | 10 jours | 32 | 85 | 32 | 200 | ||
540.02 € | 1 | 10 jours | 35 | 85 | 32 | 200 | ||
653.40 € | 1 | 10 jours | 40 | 100 | 32 | 215 | ||
812.15 € | 1 | 10 jours | 45 | 100 | 42 | 215 | ||
975.37 € | 1 | 10 jours | 50 | 125 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles