Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SED2L030 |
SED2L040 |
SED2L050 |
SED2L060 |
SED2L080 |
SED2L100 |
SED2L120 |
SED2L140 |
SED2L160 |
SED2L200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 15 | 6 | 70 | |
55.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 20 | 6 | 70 | |
57.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 25 | 6 | 80 | |
58.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 30 | 6 | 80 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 36 | 8 | 90 | |
112.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
103.35 € | 1 | 10 jours | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
167.61 € | 1 | 10 jours | 14 | 56 | 16 | 140 | ||
179.25 € | 1 | 10 jours | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
303.50 € | 1 | 10 jours | 20 | 80 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles