Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 6 | 4 | 45 | |
32.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 10 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.1 | 10 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.2 | 10 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.3 | 10 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.4 | 10 | 6 | 45 | |
37.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 10 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.6 | 12 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.7 | 12 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.8 | 12 | 6 | 45 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.9 | 12 | 6 | 45 | |
33.15 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.1 | 12 | 6 | 45 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.2 | 12 | 6 | 45 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.3 | 12 | 6 | 45 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.4 | 12 | 6 | 45 | |
37.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.5 | 12 | 6 | 45 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.6 | 15 | 6 | 50 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.7 | 15 | 6 | 50 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.8 | 15 | 6 | 50 | |
44.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.9 | 15 | 6 | 50 | |
33.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.1 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.2 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.3 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.4 | 15 | 6 | 50 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.6 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.7 | 15 | 6 | 50 | |
46.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.8 | 15 | 6 | 50 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.9 | 15 | 6 | 50 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.1 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.2 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.3 | 18 | 8 | 60 | |
55.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.4 | 18 | 8 | 60 | |
47.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.6 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.7 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.8 | 18 | 8 | 60 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.9 | 18 | 8 | 60 | |
39.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.1 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.2 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.3 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.4 | 18 | 8 | 60 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.5 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.6 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.7 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.8 | 18 | 8 | 60 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7.9 | 18 | 8 | 60 | |
41.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 18 | 8 | 60 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.1 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.2 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.3 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.4 | 22 | 10 | 70 | |
65.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.5 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.6 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.7 | 22 | 10 | 70 | |
75.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8.8 | 22 | 10 | 70 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles