Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEE4TLA070 |
SEE4TLA090 |
SEE4TLA110 |
SEE4TLA140 |
SEE4TLA180 |
SEE4TLA220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.76 € | 1 | 10 jours | 7 | 12 | 6 | 80 | ||
100.28 € | 1 | 10 jours | 9 | 15 | 8 | 90 | ||
140.68 € | 1 | 10 jours | 11 | 18 | 10 | 100 | ||
268.61 € | 1 | 10 jours | 14 | 20 | 12 | 110 | ||
438.16 € | 1 | 10 jours | 18 | 28 | 16 | 140 | ||
815.21 € | 1 | 10 jours | 22 | 32 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Rabot / Latéral / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles