Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHE6LH060 |
SHE6LH080 |
SHE6LH100 |
SHE6LH120 |
SHE6LH160 |
SHE6LH200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.48 € | 1 | 10 jours | 6 | 15 | 6 | 80 | ||
93.55 € | 1 | 10 jours | 8 | 20 | 8 | 90 | ||
121.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 10 | 100 | ||
171.29 € | 1 | 10 jours | 12 | 30 | 12 | 110 | ||
323.70 € | 1 | 10 jours | 16 | 40 | 16 | 140 | ||
529.97 € | 1 | 10 jours | 20 | 45 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles