Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPSEE4A030 |
SPSEE4A040 |
SPSEE4A050 |
SPSEE4A060 |
SPSEE4A080 |
SPSEE4A100 |
SPSEE4A120 |
SPSEE4A140 |
SPSEE4A160 |
SPSEE4A180 |
SPSEE4A200 |
SPSEE4A220 |
SPSEE4A250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 8 jours | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
31.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | |
34.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | |
34.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | |
47.17 € | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
64.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | |
87.47 € | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
88.04 € | 1 | 10 jours | 14 | 34 | 12 | 90 | ||
114.97 € | 1 | 8 jours | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
159.05 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
189.04 € | 1 | 10 jours | 20 | 45 | 20 | 105 | ||
282.07 € | 1 | 10 jours | 22 | 46 | 20 | 120 | ||
317.58 € | 1 | 10 jours | 25 | 50 | 25 | 120 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Rabot / Latéral / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles