Fraise d'ébauche SPSRC4A série SP, 4 cannelures, revêtement OK

Fraise d'ébauche SPSRC4A série SP, 4 cannelures, revêtement OK
  • Remise sur volume
Unique roughing shape and OK coating effect enable heavy duty cutting and high speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSRC4A050
SPSRC4A060
SPSRC4A080
SPSRC4A090
SPSRC4A100
SPSRC4A110
SPSRC4A120
SPSRC4A140
SPSRC4A160
SPSRC4A180
SPSRC4A200
SPSRC4A220
SPSRC4A250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

62.06 €

1 8 jours 512450

66.73 €

1 Disponible 8 jours 615650

76.95 €

1 6 jours 820860

83.97 €

1 10 jours 920870

89.23 €

1 8 jours 10221070

96.23 €

1 10 jours 11221075

104.20 €

1 Disponible 8 jours 12261275

122.93 €

1 10 jours 14301690

137.01 €

1 10 jours 16321690

187.20 €

1 10 jours 183620105

193.32 €

1 10 jours 204020105

289.42 €

1 10 jours 224020120

317.58 €

1 10 jours 254525120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche
Coating OK Coated Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚)

Assistance technique