• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise d'ébauche SRE3D pour aluminium, 3 cannelures, à revêtement DLC pur

Fraise d'ébauche SRE3D pour aluminium, 3 cannelures, à revêtement DLC pur
The weld prevention effect of the pure DLC coating provides an astonishingly long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRE3D060
SRE3D080
SRE3D100
SRE3D120
SRE3D160
SRE3D200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

111.92 €

1 10 jours 615650

128.44 €

1 10 jours 820860

135.17 €

1 10 jours 10251070

158.44 €

1 10 jours 12301275

230.05 €

1 10 jours 16361690

255.14 €

1 10 jours 204520105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Ébauche
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique