Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SCE4H040R05 |
SCE4H040R10 |
SCE4H060R05 |
SCE4H060R10 |
SCE4H060R15 |
SCE4H080R05 |
SCE4H080R10 |
SCE4H080R20 |
SCE4H100R05 |
SCE4H100R10 |
SCE4H100R20 |
SCE4H120R05 |
SCE4H120R10 |
SCE4H120R20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 10 jours | 4 | 0.5 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
83.10 € | 1 | 10 jours | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 6 | 0.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 6 | 1 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
92.73 € | 1 | 10 jours | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 8 | 0.5 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 8 | 1 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
105.00 € | 1 | 10 jours | 8 | 2 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
94.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
94.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
94.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
116.20 € | 1 | 10 jours | 12 | 0.5 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
116.20 € | 1 | 10 jours | 12 | 1 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
116.20 € | 1 | 10 jours | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 42 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | OK-H (Hard) Coated | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles