Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SE050 |
SE060 |
SE070 |
SE080 |
SE090 |
SE100 |
SE125 |
SE150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.92 € | 1 | 10 jours | 50 | 45 | 22.225 | 12 | 0~+1 | ||
389.80 € | 1 | 10 jours | 60 | 60 | 25.4 | 14 | 0~+1 | ||
544.66 € | 1 | 10 jours | 70 | 60 | 25.4 | 16 | 0~+1 | ||
661.57 € | 1 | 10 jours | 80 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
810.31 € | 1 | 10 jours | 90 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
1,035.56 € | 1 | 10 jours | 100 | 60 | 31.75 | 18 | 0~+2 | ||
1,647.50 € | 1 | 10 jours | 125 | 60 | 38.1 | 20 | 0~+2 | ||
2,299.49 € | 1 | 10 jours | 150 | 60 | 38.1 | 22 | 0~+2 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | Right Torsion 15° |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles