Foret en carbure monobloc pour fonte / métaux non ferreux SSN

Foret en carbure monobloc pour fonte / métaux non ferreux SSN
  • Remise sur volume
It is a drill with X thinning shaped tip, suitable for drilling cast iron and nonferrous metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSN005
SSN006
SSN007
SSN008
SSN009
SSN010
SSN011
SSN012
SSN013
SSN014
SSN015
SSN016
SSN017
SSN018
SSN019
SSN020
SSN021
SSN022
SSN023
SSN024
SSN025
SSN026
SSN027
SSN028
SSN029
SSN030
SSN031
SSN032
SSN033
SSN034
SSN035
SSN036
SSN037
SSN038
SSN039
SSN040
SSN041
SSN042
SSN043
SSN044
SSN045
SSN046
SSN047
SSN048
SSN049
SSN050
SSN051
SSN052
SSN053
SSN054
SSN055
SSN056
SSN057
SSN058
SSN059
SSN060
SSN061
SSN062
SSN063
SSN064
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter
(mm)

32.28 €

1 Disponible 10 jours 0.56453

32.28 €

1 Disponible 10 jours 0.66453

32.28 €

1 Disponible 10 jours 0.76453

32.28 €

1 Disponible 10 jours 0.86453

32.28 €

1 Disponible 10 jours 0.96453

28.77 €

1 Disponible 10 jours 110503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.110503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.210503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.310503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.410503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.510503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.613503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.713503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.813503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 1.913503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 213503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.115503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.215503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.315503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.415503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.515503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.616503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.716503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.816503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 2.916503

28.77 €

1 Disponible 10 jours 318503

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.118584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.218584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.318584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.418584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.518584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.620584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.720584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.820584

35.78 €

1 Disponible 10 jours 3.920584

35.78 €

1 Disponible 6 jours 422584

37.54 €

1 Disponible 10 jours 4.126605

37.54 €

1 Disponible 10 jours 4.226605

37.54 €

1 Disponible 10 jours 4.326605

37.54 €

1 Disponible 10 jours 4.426605

37.54 €

1 Disponible 10 jours 4.526605

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.626605

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.726605

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.826605

41.91 €

1 Disponible 10 jours 4.926605

41.91 €

1 Disponible 10 jours 526605

44.54 €

1 Disponible 10 jours 5.128686

44.54 €

1 Disponible 10 jours 5.228686

44.54 €

1 Disponible 10 jours 5.328686

44.54 €

1 Disponible 10 jours 5.428686

44.54 €

1 Disponible 10 jours 5.528686

47.17 €

1 Disponible 10 jours 5.630686

47.17 €

1 Disponible 10 jours 5.730686

47.17 €

1 Disponible 10 jours 5.830686

47.17 €

1 Disponible 10 jours 5.930686

47.17 €

1 Disponible 10 jours 630686

53.30 €

1 Disponible 10 jours 6.134797

53.30 €

1 Disponible 10 jours 6.234797

53.30 €

1 Disponible 10 jours 6.334797

53.30 €

1 Disponible 10 jours 6.434797

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 118 Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Assistance technique