• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Alésoir BCER avec dents en carbure (tige droite)

Alésoir BCER avec dents en carbure (tige droite)
Tip brazing type, straight shank specification. A reamer for complete blind holes that's capable of cleanly processing the bottom surface. End mill shank is adopted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCER125
BCER130
BCER135
BCER140
BCER145
BCER150
BCER155
BCER160
BCER165
BCER170
BCER175
BCER180
BCER185
BCER190
BCER195
BCER200
BCER205
BCER210
BCER215
BCER220
BCER225
BCER230
BCER235
BCER240
BCER245
BCER250
BCER255
BCER260
BCER265
BCER270
BCER275
BCER280
BCER285
BCER290
BCER295
BCER300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Carbide length
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Diameter tolerance details

113.75 €

1 10 jours 12.53641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015

113.75 €

1 10 jours 133641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 jours 13.53641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 jours 143641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 jours 14.53641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 jours 153641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 jours 15.53741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 jours 163741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 jours 16.53761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 jours 173761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 jours 17.53761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 jours 183761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015

143.75 €

1 10 jours 18.53761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017

143.75 €

1 10 jours 193761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 jours 19.53761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 jours 203761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017

162.11 €

1 10 jours 20.54161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017

162.11 €

1 10 jours 214161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017

165.17 €

1 10 jours 21.54161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017

165.17 €

1 10 jours 224161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017

175.57 €

1 10 jours 22.54161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017

175.57 €

1 10 jours 234161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017

192.72 €

1 10 jours 23.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

180.47 €

1 10 jours 244161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

209.24 €

1 10 jours 24.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

206.18 €

1 10 jours 254161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

236.17 €

1 10 jours 25.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

226.98 €

1 10 jours 264161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

253.92 €

1 10 jours 26.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

250.86 €

1 10 jours 274161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

313.30 €

1 10 jours 27.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

297.99 €

1 10 jours 284681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 jours 28.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

318.19 €

1 10 jours 294681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 jours 29.54681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 jours 304681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° Torsional Angle 30°R

Assistance technique