• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cloche CS2S type II (simple cannelure), tige droite

Fraise cloche CS2S type II (simple cannelure), tige droite
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CS2S1666

Marque: OKAZAKI SEIKO

Prix: 308.14

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CS2S1666

Référence pièce
CS2S1666
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.14 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 66
work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
Overall Length(mm) 100 Number of flutes 1 Chamfer diameter(mm) 26~65
Shank length(mm) 69 Shank diameter (d)(mm) 16 Tip diameter(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Fraise cloche CS2S type II (simple cannelure), tige droite, le numéro d'article est le suivant: CS2S1666.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS2S1666.

Assistance technique